Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-L134

Elettrovalvole ASCO™ serie L134 per applicazioni generali

Descrizione del prodotto

Le valvole ASCO serie L134 per applicazioni generali sono progettate per il controllo di acqua, aria, gas inerti, vapore e fluidi non aggressivi. Queste valvole possono essere utilizzate per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni a controllo proporzionale o con blocco.

Materiale corpo
Ottone
Azionamento valvola
Solenoide - Ad azionamento diretto
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiusa
Massima pressione ammissibile (PS)
40 bar
Temperatura del fluido
-10 °C +90 °C (CR70); 0 °C +130 °C (FPM)
Viscosità massima
5° E (~37 cStokes o mm2/s)
Guarnizione
CR70N; FPM
Viscosità massima
5° E (~37 cStokes o mm2/s)
Guarnizione
CR70N

Funzionalità

  • Elettrovalvola ad azionamento diretto, progettata per il montaggio su base o direttamente sull'apparecchiatura.
  • Porte di ingresso e di uscita posizionate asimmetricamente sul fondo del corpo.
  • Valvola fornita con O-ring di tenuta
  • Adatta per intercettare fluidi liquidi e gassosi

Documenti e schemi