Asco-P-L139

Elettrovalvole ASCO™ serie L139 per applicazioni generali

Descrizione del prodotto

Le valvole ASCO serie L139 per applicazioni generali sono progettate per il controllo di acqua, aria, gas inerti, vapore e fluidi non aggressivi. Queste valvole possono essere utilizzate per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni a controllo proporzionale o con blocco.

Prodotti

Search
1-4 di 4 risultati per Products
:
ASCO™ L139B08-Z130A G1/4X4,5 24/DC
Attuazione
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
Certificazioni
CE
IP65
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
0
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
CE
IP65
F
0
QuickShip
€ 61,30
ASCO™ L139B08-Z130A G1/4x4,5 V230/50Hz
Attuazione
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
Certificazioni
CE
IP65
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
0
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
CE
IP65
F
0
QuickShip
€ 60,00
ASCO™ L139B08-Z130A.G1/4x6.24/50
Attuazione
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
Certificazioni
CE
IP65
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
1
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
CE
IP65
F
1
QuickShip
€ 60,00
ASCO™ L139V08-Z130A G1/4x4,5 V24/DC
Attuazione
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
Certificazioni
CE
IP65
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
0
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
CE
IP65
F
0
QuickShip
€ 62,90
Materiale corpo
Ottone
Azionamento valvola
Solenoide - Ad azionamento diretto
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiusa
Dimensione tubo/raccordo
1/4 "
Tipo di porta
G ISO228/1-G BSPP
Massima pressione ammissibile (PS)
20 bar
Temperatura del fluido
-10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM)
Viscosità massima
5° E (~37 cStokes o mm2/s)
Guarnizione
NBR; FPM

Funzionalità

  • Elettrovalvola ad azionamento diretto.
  • Adatta per intercettare fluidi liquidi e gassosi

Documenti e schemi