Elettrovalvole per applicazioni generali ASCO™ serie L153

Descrizione del prodotto

Le valvole per applicazioni generali ASCO serie L153 sono progettate per controllare acqua, aria, gas inerti, vapore e fluidi non aggressivi. Queste valvole possono essere utilizzate per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni con controllo proporzionale e a scatto.

Prodotti

Search
1-5 di 5 risultati per Products
:
ASCO™ L153D07-Z134A G1/2x11,5 V110/50-120/60Hz
Attuazione
Elettrovalvola - Servoassistita
Certificazioni
CE
IP65
Classe bobina
H
Flusso (Cv)
2
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Servoassistita
CE
IP65
H
2
QuickShip
€ 108,40
ASCO™ L153D07-Z134A G1/2x11,5 V230/50Hz
Attuazione
Elettrovalvola - Servoassistita
Certificazioni
CE
IP65
Classe bobina
H
Flusso (Cv)
2
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Servoassistita
CE
IP65
H
2
QuickShip
€ 105,80
ASCO™ L153D07-Z134A G1/2x11,5 V24/50Hz
Attuazione
Elettrovalvola - Servoassistita
Certificazioni
CE
IP65
Classe bobina
H
Flusso (Cv)
2
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Servoassistita
CE
IP65
H
2
QuickShip
€ 105,80
ASCO™ L153D07-Z134A G3/4x17 V230/50Hz
Attuazione
Elettrovalvola - Servoassistita
Certificazioni
CE
IP65
Classe bobina
H
Flusso (Cv)
5
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Servoassistita
CE
IP65
H
5
QuickShip
€ 124,00
ASCO™ L153D07-Z134A G3/4x17 V24/50Hz
Attuazione
Elettrovalvola - Servoassistita
Certificazioni
CE
IP65
Classe bobina
H
Flusso (Cv)
5
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Servoassistita
CE
IP65
H
5
QuickShip
€ 124,00
Materiale corpo
Ottone
Azionamento valvole
Elettrovalvola - Servoassistita
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Tubo/Dimensione raccordo
1/2"; 3/4"; 1"
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP
Massime pressioni ammissibili (PS)
16 bar
Temperatura del fluido
-10 °C +140 °C
Viscosità massima
5° E (~37 cStokes o mm2/s)
Guarnizione
EPDM

Funzionalità

  • Elettrovalvola servoassistita, a membrana guidata, con diametro di passaggio pieno.
  • Idonea per l’esclusione di fluidi liquidi e gassosi
  • Particolarmente adatta per lintercettare vapore e acqua surriscaldata