Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-L191

Elettrovalvole per applicazioni generali ASCO™ serie L191

Descrizione del prodotto

Le valvole per applicazioni generali ASCO serie L191 sono progettate per controllare acqua, aria, gas inerti, vapore e fluidi non aggressivi. Queste valvole possono essere utilizzate per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni con controllo proporzionale e a scatto.

Materiale corpo
Ottone
Azionamento valvole
Solenoide - Ad azionamento diretto
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Tubo/Dimensione raccordo
1/4"
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP
Massime pressioni ammissibili (PS)
40 bar
Temperatura del fluido
0 °C +130 °C
Viscosità massima
5° E (~37 cStokes o mm2/s)
Guarnizione
FPM

Funzionalità

  • Elettrovalvola ad azionamento diretto.
  • La portata è proporzionale al segnale elettrico in ingresso.
  • Sul retro mostriamo le tabelle di portata/segnale elettrico in diverse condizioni di funzionamento
  • Idonea per l'intercettazione di fluidi liquidi e gassosi.

Documenti e schemi