Asco-P-L272

Elettrovalvole per applicazioni generali ASCO™ serie L272

Descrizione del prodotto

Le valvole per applicazioni generali ASCO serie L272 sono progettate per controllare acqua, aria, gas inerti, vapore e fluidi non aggressivi. Queste valvole possono essere utilizzate per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni con controllo proporzionale e a scatto.

Materiale corpo
Ottone, acciaio inossidabile
Azionamento valvole
Solenoide - Ad azionamento diretto
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente aperte
Tubo/Dimensione raccordo
1/8"
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP
Massime pressioni ammissibili (PS)
50 bar
Temperatura del fluido
0 °C +130 °C (FPM)
Viscosità massima
5° E (~37 cStokes o mm2/s)
Guarnizione
FPM

Funzionalità

  • Elettrovalvola ad azionamento diretto.
  • Idonea per l'intercettazione di fluidi liquidi e gassosi.

Documenti e schemi