Asco-P-L334

Elettrovalvole per applicazioni generali ASCO™ serie L334

Descrizione del prodotto

Le valvole per applicazioni generali ASCO serie L334 sono progettate per controllare acqua, aria, gas inerti, vapore e fluidi non aggressivi. Queste valvole possono essere utilizzate per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni con controllo proporzionale e a scatto.

nsf-certification
Materiale corpo
Ottone, acciaio inossidabile
Azionamento valvole
Solenoide - Ad azionamento diretto
Funzione
3 vie - 3/2 normalmente chiuse
Massime pressioni ammissibili (PS)
40 bar
Temperatura del fluido
-10 °C +170 °C (RUBINO); 0 °C +130 °C (FPM)
Viscosità massima
5° E (~37 cStokes o mm2/s)
Guarnizione
RUBINO; FPM

Funzionalità

  • Elettrovalvola ad azionamento diretto, progettata per montaggio su base o direttamente sull’apparecchiatura.
  • Valvola consegnata con o-ring di tenuta (FPM).
  • Idonea per l'intercettazione di fluidi liquidi e gassosi.
  • Particolarmente adatta per intercettazione di vapore e acqua surriscaldata

Documenti e schemi