Asco-P-L372

Elettrovalvole per applicazioni generali ASCO™ serie L372

Descrizione del prodotto

Le valvole per applicazioni generali ASCO serie L372 sono progettate per controllare acqua, aria, gas inerti, vapore e fluidi non aggressivi. Queste valvole possono essere utilizzate per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni con controllo proporzionale e a scatto.

Prodotti

Search
1-1 di 1 risultati per Products
:
ASCO™ L372V03C-ZB12A G1/8x1,6 V24/50-60Hz
Attuazione
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
Certificazioni
CE
IP67
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
0
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
CE
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
€ 40,00
Materiale corpo
Ottone, acciaio inossidabile
Azionamento valvole
Solenoide - Ad azionamento diretto
Funzione
3 vie - 3/2 universali, 3 vie - 3/2 normalmente aperte; 3 vie - 3/2 normalmente chiuse
Tubo/Dimensione raccordo
1/8"
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP
Massime pressioni ammissibili (PS)
50 bar
Temperatura del fluido
0 °C +130 °C (FPM)
Viscosità massima
5° E (~37 cStokes o mm2/s)
Guarnizione
FPM

Funzionalità

  • Elettrovalvola ad azionamento diretto.
  • Disponibile anche integrata su manifold (attuatori 2÷10)
  • Idonea per l'intercettazione di fluidi liquidi e gassosi.

Documenti e schemi