Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-Mark 55

Valvole di controllo direzionale Numatics™ Serie Mark 55

Descrizione del prodotto

La linea di valvole della serie Numatics Mark 55 è progettata per prestazioni ripetibili e affidabili in ambienti difficili e impegnativi. Le prestazioni leader nel settore della valvola la rendono ideale per operazioni in macchine con elevata velocità di ciclo. Il design modulare della serie Mark 55 consente una facile configurazione ed è perfetto per i settori automobilistico, dell'imbottigliamento, sale presse e stampigliatura e della produzione di pneumatici.

Azionamento valvola
Pneumatico - Azionamento pneumatico, elettropneumatico - Azionamento pneumatico, elettropneumatico - Ad azionamento diretto
Tubo/Dimensione raccordo
1/2"; 3/8"; 3/4"
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Funzione
4 vie - 5/2, 4 vie - 5/3, 4 vie - 5/3 - centro chiuso, 4 vie - 5/3 - centro a pressione, 4 vie - 5/3 - centro aperto
Normative e Regolamenti
Classe I Div 2, Classe II Div 2, CSA, IP65
Ambiente operativo
Pericoloso, interni, esterni, lavaggio
Media
Aria, gas inerte, vuoto

Funzionalità

  • Riduce al minimo il consumo energetico tramite regolatori di pressione
  • Ottimizza la velocità del ciclo della macchina grazie ai controlli della velocità
  • La spina elettrica dall'unità alla base consente una sostituzione istantanea della valvola
  • Sono disponibili controlli della velocità integrali a inserimento e regolatori di pressione
  • Le certificazioni NEMA 4/IP65 ne consentono l'uso in ambienti difficili

Documenti e schemi