Asco-P-Mark 8

Valvole di controllo direzionale Numatics™ Serie Mark 8

Descrizione del prodotto

La serie Numatics Mark 8 è una linea di valvole di controllo pneumatiche progettata per prestazioni ripetibili e affidabili in ambienti difficili o impegnativi. Il design modulare della valvola consente di semplificare installazione e configurazione. La spina elettrica dall'unità alla base consente una sostituzione istantanea della valvola Con ciclo di vita leader nel settore, le valvole della serie Mark 8 sono ideali per applicazioni in macchine con elevata velocità di ciclo.

Azionamento valvola
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
Tubo/Dimensione raccordo
1/8"; 1/4"
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Funzione
4 vie - 5/2, 4 vie - 5/3 - centro chiuso
Normative e Regolamenti
CSA, IP65, UL
Ambiente operativo
Interni, esterni
Media
Aria, gas inerte, vuoto

Funzionalità

  • La base a inserimento o manifold, il solenoide e il sandwich opzionale di controllo della velocità semplificano l'installazione
  • Elettronica fieldbus e capacità I/O per facilitare la messa in rete
  • Riduce al minimo il consumo energetico tramite regolatori di pressione
  • Ottimizza la velocità del ciclo della macchina grazie ai controlli della velocità
  • Sono disponibili controlli della velocità e regolatori integrali
  • Conformità NEMA 4/IP65 per condizioni difficoltose

Documenti e schemi