Asco-P-P-AC

Pressostati ASCO™ Serie P

Descrizione del prodotto

I pressostati ASCO Serie P sono costituiti da un interruttore con scatola o a telaio aperto e un'unità trasduttore. Possono essere ordinati separatamente per il magazzino del cliente e/o l'assemblaggio in loco o come unità completa assemblata in fabbrica. Gli interruzioni Serie P ASCO integrano la piastra di bilanciamento a fulcro alternato ASCO TRI-POINT unica per controllare il funzionamento di uno o più interruttori a scatto. L'interruttore a pressione e l'unità trasduttore sono sottogruppi autonomi, completamente testati.

Standard / Normative
CSA, Tipo 1, Tipo 4, UL, Tipo 3S
Tubo/Dimensione raccordo
1/2 "; 1/4 "

Funzionalità

  • Punti di impostazione regolabili sul campo
  • Banda morta fissa
  • Scelta di scatole a telaio aperto, generiche oppure a tenuta stagna
  • Dimensioni ridotte in qualsiasi posizione
  • Il corpo robusto e resistente alle vibrazioni è creato per le applicazioni difficili, come i compressori
  • Scale di regolazione visiva in psig e bar

Documenti e schemi