Asco-P-P262

Valvole ad azionamento pneumatico ASCO™ Serie P262

Descrizione del prodotto

Le valvole ASCO Serie P262 sono valvole azionate pneumaticamente a 2 vie progettate per garantire una lunga vita in servizio nella movimentazione dell'aria lubrificata. Le variazioni della pressione dell'aria pilota non influiscono sul funzionamento delle valvole. La Serie P262 ASCO è idonea per l'uso con filtri dell'aria, gas inerte, acqua e olio leggero per qualsiasi applicazione medicale e di servizio generale.

Azionamento valvole
Pneumatico - A comando pneumatico
Materiale corpo
Ottone
Media
Aria, gas inerte, olio leggero, acqua
Tubo/Dimensione raccordo
1/4 "
Tipo di porta
NPTF
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse, 2 vie - 2/2 normalmente aperte
Portata
Da 0,5 Cv a 1,0 Cv
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
Da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Interni, esterni

Funzionalità

  • Modelli normalmente aperti o normalmente chiusi con corpi in ottone e alloggiamento NBR
  • L’elemento di tenuta unico isola la pressione dell'aria pilota dal fluido della linea principale
  • Gestisce fluidi fino a 200 °F (92 °C)
  • Installabile in qualsiasi posizione per flessibilità di installazione
  • Disponibili corpi per applicazioni con ossigeno
  • Offerta con dimensioni del tubo da 1/4quot;

Documenti e schemi