Asco-P-P444

Valvole ad azionamento pneumatico ASCO™ Serie P444

Descrizione del prodotto

Le valvole ASCO Serie P444 sono valvole azionate pneumaticamente a 4 vie progettate per garantire una lunga vita in servizio nella movimentazione dell'aria lubrificata. Le variazioni della pressione dell'aria pilota non influiscono sul funzionamento delle valvole.

Azionamento valvole
Pneumatico - A comando pneumatico
Materiale corpo
Ottone
Media
Aria, gas inerte, olio leggero, acqua
Tubo/Dimensione raccordo
1/4 "; 3/8 "
Tipo di porta
NPTF
Funzione
4 vie - 4/2
Portata
Da 0,5 Cv a 1,0 Cv, da 1,0 Cv a 2,0 Cv
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
Da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Interni, esterni

Funzionalità

  • Struttura del corpo in ottone a due posizioni con alloggiamento NBR
  • L'elemento di tenuta unico isola la pressione dell'aria pilota dal fluido della linea principale
  • Gestisce fluidi fino a 200 °F (92 °C)
  • Installabile in qualsiasi posizione per flessibilità di installazione

Documenti e schemi