Il riclassificatore Numatics Serie RCL è un silenziatore/filtro a coalescenza di scarico. Il suo design rimuove l'olio nebulizzato e riduce il rumore dalle porte di scarico sulle valvole d'aria pneumatiche, i cilindri e i sistemi di controllo a portate estremamente elevate. Il riclassificatore può essere montato sulle porte di scarico in qualsiasi valvola o manifold che utilizza una base di scarico comune o combinando le porte di scarico. Il montaggio verticale utilizza interamente la coppa di raccolta dell'olio che circonda l'elemento filtrante e fornisce un drenaggio semplice. Il riclassificatore è ideale per applicazioni quali i sistemi di verniciatura automatici.