Asco-P-Series 082

Valvole a diaframma ASCO™ 082

Descrizione del prodotto

La serie ASCO 082 è una linea di elettrovalvole miniaturizzate progettate per l'uso con liquidi molto aggressivi in sistemi di analisi e medicali. Il materiale di costruzione resistente agli agenti chimici, il basso consumo energetico e il montaggio semplificato del manifold rendono queste valvole ideali per la selezione e il controllo di campioni e reagenti corrosivi o sensibili. Le applicazioni tipiche della Serie 082 sono l'analisi della qualità delle acque, la diagnostica in vitro e il sequenziamento del DNA.

Prodotti

Search
1-2 di 2 risultati per Products
:
€ 139,30
Funzione
2/2 2 vie NC
Materiale del corpo
PVDF
Guarnizioni
FKM, FFKM
Fluido
Liquidi aggressivi
Montaggio
¼-28 o M6
Diametro di passaggio
1,5 mm (0,06 pollici)
Alimentazione
2,5 W
Tensioni standard
12 V c.c., 24 V c.c.
Pressione di esercizio
Da 0 a 2 bar (da 0 a 29 psi)
Ciclo di lavoro
100%

Funzionalità

  • Il materiale di costruzione inerte PVDF e le guarnizioni in FKM o FFKM supportano l'uso dei reagenti più corrosivi
  • La buona capacità drenante e la cavità interna a volume ridotto riducono al minimo la contaminazione incrociata
  • Il basso consumo energetico contribuisce a ridurre il trasferimento di calore a reagenti e campioni sensibili al calore
  • La facile personalizzazione del manifold consente di risparmiare spazio sui dispositivi utilizzati per le analisi
  • Soddisfa tutte le direttive CE ed è conforme alla direttiva RoHS.
  • Le applicazioni tipiche includono:
    • Analizzatori della qualità delle acque
    • Diagnostica clinica
    • Sequenziamento del DNA

Documenti e schemi