Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-10900001.230/50-60

ASCO™ 10900001.230/50-60

€ 81,10
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SOLENOID VALVE DIRECT OPERATED NC SERIES 109 VERSION SUBBASE MOUNTED PPS NBR SEALING 3/2 D=1 COIL SIZE 22-2,5W COMPLETE WITH MANUAL OVERRIDE voltage 230V 50-60Hz Coils4304886 ( Coil EPOXY T22 CL.F 2,5W AC )

Body Material
Engineered Plastics
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.03 / 0.03
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
M5
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Light Oil; Water; Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 15 bar
Min to Max Operating Pressure (Water)
0 - 15 bar
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)
0 - 15 bar
Product Weight
0.10 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 60 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 80 °C
Orifice Size
1 mm
Voltage
230 Volts AC with 50, 60 Hz
Watt Rating
2.5 W
Connector
Included (EN175301-803, industry standard form B)
Frequency
50, 60

Funzionalità

  • L'intercambiabilità CA/CC del solenoide senza smontaggio della valvola migliora la manutenzione
  • L'operatore manuale consente una facile installazione
  • Tempo di risposta da 5 ms a 10 ms
  • Disponibile custodia opzionale antideflagrante per l'utilizzo in zone 1/21-2/22, categorie 2-3 secondo la Direttiva ATEX 2014/34/UE
  • Soddisfa tutte le direttive UE pertinenti

Documenti e schemi