Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-11000007.12/DC

ASCO™ 11000007.12/DC

€ 141,20
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SOLENOID VALVE ROCKER MECHANISM SOLENOID VALVE SERIES 110 WITH 2 MOUNTING SCREWS 3/2 U 3 CANNULAS WITH COIL 12V DC

Body Material
Engineered Plastics
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.06 / 0.05
Function
3/2 Universal
Pipe/Port Type & Size
Barb
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Water; Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 2 bar
Min to Max Operating Pressure (Water)
0 - 2 bar
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-5 - 40 °C
Min to Max Fluid Temperature
0 - 40 °C
Orifice Size
1.5 mm
Voltage
12 Volts DC
Watt Rating
5 W

Funzionalità

  • Valvole per analizzatori medicali, biotecnologie, analizzatori di gas
  • Qualsiasi applicazione in cui i fluidi non possano entrare in contatto con parti metalliche e con la sezione elettromagnetica di controllo delle elettrovalvole
  • Valvole ideali per il controllo di fluidi aggressivi o quando sono necessarie una purezza elevata e cavità interne facili da pulire
  • Possono essere utilizzate anche come una valvola di campionamento a portata di volume interno molto ridotto, grazie alla tecnologia a bilanciere
  • Separazione ermetica di meccanismo di controllo e fluido
  • Ridotto scambio termico tra bobina e fluido
  • Comando manuale con protezione
  • L'uso di materiali di prima classe e il collaudo completo delle valvole garantiscono un'elevata affidabilità e una durata di almeno 1 milione cicli.
  • Le elettrovalvole soddisfano tutte le direttive EC pertinenti

Documenti e schemi