Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-30800016

ASCO™ 30800016

€ 168,50
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PILOT VALVE 3/2 NC TAPPED G1/8 MECHANICALLY OPERATED SERIES 308 SINGLE LEVER BEARING ROLLER (CNOMO) ACTION RIGHT/LEFT

Body Material
Engineered Plastics
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/8 (ISO 228/1)
Product Type
Pneumatic Valve
Valve Actuation
Lever
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 8 bar
Product Weight
0.20 kg
Min to Max Ambient Temperature
-5 - 50 °C
Min to Max Fluid Temperature
-5 - 50 °C
Orifice Size
2.5 mm

Funzionalità

  • Sono disponibili strutture a intervento elettrico (scatto con eccitazione), rilascio senza tensione (scatto con diseccitazione), oppure a leva libera. Una volta scattate, le valvole possono essere ripristinate solo manualmente
  • Disponibili per il funzionamento bloccata-aperta o bloccata-chiusa
  • Alcune strutture possono controllare fluidi aggressivi, compreso il vapore
  • Con capacità SIL 3 per il funzionamento in ambienti esigenti

Documenti e schemi