Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-31090001

ASCO™ 31090001

€ 55,30
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PILOT VALVE 3/2 NC TAPPED G 1/8 SERIES 310 NC BODY ALONE

Body Material
Zinc
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/8 (ISO 228/1)
Product Type
Pneumatic Valve
Valve Actuation
Lever
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 10 bar
Product Weight
0.11 kg
Min to Max Ambient Temperature
-5 - 60 °C
Min to Max Fluid Temperature
-5 - 60 °C
Standard/normative
CSA; Tipo 1; Tipo 3; Tipo 7; Tipo 9

Funzionalità

  • Strutture a intervento elettrico (scatto con eccitazione), rilascio senza tensione (scatto con diseccitazione), oppure a movimento libero.
  • Con capacità SIL 3, certificata da Exida
  • Disponibile per il funzionamento bloccata aperta o bloccata chiusa
  • Alcune strutture controllano fluidi aggressivi, compreso il vapore
  • Sono disponibili strutture a sicurezza intrinseca

Documenti e schemi