Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-32000002

ASCO™ 32000002

€ 173,60
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

MANUALLY OPERATED PILOT VALVE 3/2 NC-NO SERIES 320 MANUALLY OPERATED PILOT VALVE TAPPED G 1/8 SERIES 320 3/2 NO WITHOUT HEAD

Body Material
Light Alloy
Function
3/2 Normally Open
Pipe/Port Type & Size
G 1/8 (ISO 228/1)
Product Type
Pneumatic Valve
Valve Actuation
Lever
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
2 - 10 bar
Product Weight
0.27 kg
Min to Max Ambient Temperature
10 - 40 °C
Min to Max Fluid Temperature
10 - 40 °C
Orifice Size
4 mm

Funzionalità

  • Tutte le connessioni NPT sono nel corpo della valvola per consentire la gestione di tubazioni in linea
  • Non è richiesto alcun differenziale minimo di pressione di esercizio
  • Disponibile in strutture in ottone e acciaio inox
  • Installabile in qualsiasi posizione
  • La versione a lunga durata elimina il contatto da metallo a metallo per prolungare la durata fino a 20 milioni di cicli in applicazioni ad aria secca o gas. Gestisce facilmente cicli rapidi o l'attivazione continua
  • Il modello per ambienti ostili offre un basso consumo di energia e l'arresto rapido di valvole e attuatori. Le valvole sono certificate UL, CSA, ATEX e IIECEx
  • Il modello RedHat Next-Generation offre intervalli di tensione con funzionamento a bassa potenza. Le valvole hanno bobine di Classe I, Divisione 2

Documenti e schemi