Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-342A8003

ASCO™ 342A8003

€ 674,20
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

FRL SERIES 342 STAINLESS STEEL,FILTER-REGULATOR, 1/2 NPT 25 MICRON, ATEX 1/21

Body Material
Stainless Steel
Pipe/Port Type & Size
NPTF 1/2
Product Type
Air Preparation
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 10 bar
Product Weight
2 kg
Min to Max Ambient Temperature
-40 - 90 °C
Capacità di filtrazione
5μm, 25μm, 40μm
Temperatura di esercizio
Da -40 °F a 194 °F (da -40 °C a 90 °C) con opzioni per -76 °F (-60 °C)
Ambiente di esercizio
Esterni, interni

Funzionalità

  • Parti interne ed esterne in acciaio inossidabile per impieghi gravosi per una lunga durata in ambienti corrosivi
  • La membrana rinforzata sagomata consente percorsi ottimizzati del flusso e portate superiori rispetto alla concorrenza
  • Certificazioni complete comprendenti: opzione conforme a NACE per applicazioni con gas corrosivi, grado di protezione: IP65, ATEX (94/9/CE): non elettriche e certificazione SIL a sicurezza funzionale IEC 61508
  • Messa a punto precisa e accuratezza della regolazione
  • Ingressi a doppio indicatore di pressione per installazione flessibile
  • Opzione a drenaggio automatico per l’erogazione automatica della condensa
  • L’opzione a scarico rapido impedisce alla pressione intrappolata di bloccare l’attuatore nell’ultima posizione
  • La targhetta dati con incisione a laser non si scolora né si stacca

Documenti e schemi