Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-8212A037L0100F6

ASCO™ 8212A037L0100F6

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

3/4 X 3/4 2NC COMPOS6.3 /F W

Flow (Cv) / Flow (Kv)
7.00/6.06
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
NPT 3/4"
Valve Actuation
Solenoid
Coil Class
FB
Coil Number
400147-228-D
Orifice Size
3/4 in
Voltage
240 AC|220 AC
Watt Rating
6.3 W
Item Status
Active
Lead Length
18 inch
Carton Note
3/4 X 3/4 2NC PLAS 6.3/F AC
Seating Elastomer
NSF Approved Elastomers TPV

Funzionalità

  • Ideale per sistemi a osmosi inversa e vaporizzazione per acqua potabile, apparecchiature per ristoranti e applicazioni per negozi di alimentari
  • Certificazioni NSF 61 Appendice G (acqua potabile), NSF 169 (dispositivi e apparecchiature per alimenti per impieghi speciali), NSF 372 (senza piombo) e NSF Standard 42
  • Il sistema a connessione universale FasN si collega rapidamente a qualsiasi tipo di raccordo (NPT, a connessione rapida con Ruota e blocca) per l’assemblaggio più rapido, il costo minimo e la massima flessibilità di progettazione
  • Disponibili in dimensioni dei tubi di 1/2 pollice, 3/4 di pollice e 1 pollice

Documenti e schemi