Asco-88100344

ASCO™ 88100344

€ 15,50
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

Spool Valve 551 Namur 3/2 - 5/2 Accessory : Set Of 2 Flow Reducers G 1/8 For Namur 3/2 - 5/2

Pipe/Port Type & Size
G 1/8 (ISO 228/1)
Product Type
Accessories
Product Weight
0.03 kg

Funzionalità

  • Il connettore standard di dimensione 30 è dotato di coperchio smontabile che consente l'accesso al cablaggio elettrico per controllare con facilità l'alimentazione senza scollegare il connettore o interrompere il funzionamento dell'elettrovalvola
  • Temperature di esercizio: da -40° C a +80° C (da -40° C a +125° C con guarnizione in silicone), versione con cavo integrato da -5° C a +70° C

Documenti e schemi