Asco-88118802

ASCO™ 88118802

€ 9,80
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

Connector. Micro10. 1.5M.

Product Type
Accessories

Funzionalità

  • Il connettore standard di dimensione 30 è dotato di coperchio smontabile che consente l'accesso al cablaggio elettrico per controllare con facilità l'alimentazione senza scollegare il connettore o interrompere il funzionamento dell'elettrovalvola
  • Temperature di esercizio: da -40° C a +80° C (da -40° C a +125° C con guarnizione in silicone), versione con cavo integrato da -5° C a +70° C

Documenti e schemi