Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-E220K403S1T00H1

ASCO™ E220K403S1T00H1

€ 331,70
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SOL. VALVE HOT WATER/STEAM (24/DC) 2/2NC G3/8 ORIF=12,7 BRASS BODY DIAPH. PTFE WITH COIL 10.1W CL.H WITH STANDARD DIN CONNECTOR ROTATABLE

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
4.39 / 3.80
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 3/8 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Pilot Operated
Media
Water; Steam
Min to Max Operating Pressure (Water)
0 - 7 bar
Min to Max Operating Pressure (Steam)
0 - 7 bar
Product Weight
0.88 kg
Coil Class
H
Min to Max Ambient Temperature
0 - 52 °C
Min to Max Fluid Temperature
-20 - 173 °C
Orifice Size
12.7 mm
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
15.6 W
Connector
Included (EN175301-803; ISO 4400, industry standard form A)

Funzionalità

  • Cicli di durata maggiore: testati a 1 milione di cicli su acqua calda e vapore a 50 psi; 500.000 cicli su vapore a 125 psi
  • Funzionamento a minore potenza: un operatore più piccolo riduce il consumo di energia in applicazioni a pressione differenziale a 5 psi
  • Le strutture CC hanno progettazioni silenziose operano con pressione differenziale 0 psi in acqua calda e vapore a 50 psi
  • Riduzione dell’inventario: una valvola può essere utilizzata per applicazioni con vapore a acqua calda
  • Consegna rapida con molte strutture disponibili su ASCO Express

Documenti e schemi