Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-E220K405S0T00FT

ASCO™ E220K405S0T00FT

€ 292,40
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SOL. VALVE HOT WATER/STEAM (115V/50Hz) 2/2NC G1/2 ORIF=12,7 BRASS BODY DIAPH. PTFE WITH COIL 10,1W CL.F WITHOUT CONNECTOR

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
4.62 / 4.00
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/2 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Pilot Operated
Media
Water; Steam
Min to Max Operating Pressure (Water)
0 - 3 bar
Min to Max Operating Pressure (Steam)
0 - 3 bar
Product Weight
0.88 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
0 - 52 °C
Min to Max Fluid Temperature
-20 - 98 °C
Orifice Size
12.7 mm
Voltage
115 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating
10.1 W
Frequency
50
Watt Rating
10.1 W

Funzionalità

  • Cicli di durata maggiore: testati a 1 milione di cicli su acqua calda e vapore a 50 psi; 500.000 cicli su vapore a 125 psi
  • Funzionamento a minore potenza: un operatore più piccolo riduce il consumo di energia in applicazioni a pressione differenziale a 5 psi
  • Le strutture CC hanno progettazioni silenziose operano con pressione differenziale 0 psi in acqua calda e vapore a 50 psi
  • Riduzione dell’inventario: una valvola può essere utilizzata per applicazioni con vapore a acqua calda
  • Consegna rapida con molte strutture disponibili su ASCO Express

Documenti e schemi