Asco-E290C52V0KA00VW

ASCO™ E290C52V0KA00VW

€ 451,10
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

MOTORIZED VALVE E290C52V0KA00VW 110-250/50-60 2/2, STAINLESS STEEL BODY, PN16 DN10 G3/8 FLUID ENTRY UNDER THE DISC.

Body Material
Stainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)
3.12 / 2.70
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 3/8 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Motorised
Media
Light Oil; Air, Inert Gas; Water
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 6 bar
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)
0 - 6 bar
Product Weight
0.64 kg
Coil Class
B
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 50 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 90 °C
Orifice Size
10 mm
Voltage
110 Volts AC with 50, 60 Hz
Wattage
12
Coil Class
B
Pipe/Port Size
3/8 "
Frequency
50, 60

Funzionalità

  • Facile da utilizzare e installare con regolazione e inizializzazione automatiche dalla prima accensione
  • Indicatori LED per la visualizzazione dello stato della valvola
  • Opzione di posizione di fail-close
  • Fase di tenuta/posizione del punto di regolazione inferiore a 2 W
  • Valvola a tenuta nella posizione di chiusura (FCI 70-2 classe V)
  • Disponibile valvola motorizzata proporzionale 2/2

Documenti e schemi