Asco-E290C52V0XEFCUA

ASCO™ E290C52V0XEFCUA

€ 589,60
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

MOTORISED VALVE ASCO E290C52V0XEFCUA 24 - 48/50-60 -60 STAINLESS STEEL BODY, STEM AND STUFFING BOX S.STEEL 316L AND FPM, PN16 DN10 G3/8 - VALVE CLOSING IN CASE OF POWER FAILURE

Body Material
Stainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)
3.12 / 2.70
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 3/8 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Motorised
Media
Light Oil; Air, Inert Gas; Steam; Water
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 4 bar
Min to Max Operating Pressure (Water)
0 - 4 bar
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)
0 - 4 bar
Min to Max Operating Pressure (Steam)
0 - 4 bar
Product Weight
0.60 kg
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 40 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 145 °C
Orifice Size
10 mm

Funzionalità

  • Facile da utilizzare e installare con regolazione e inizializzazione automatiche dalla prima accensione
  • Indicatori LED per la visualizzazione dello stato della valvola
  • Opzione di posizione di fail-close
  • Fase di tenuta/posizione del punto di regolazione inferiore a 2 W
  • Valvola a tenuta nella posizione di chiusura (FCI 70-2 classe V)
  • Disponibile valvola motorizzata proporzionale 2/2

Documenti e schemi