Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-E314K034S1VN0F8

ASCO™ E314K034S1VN0F8

€ 156,10
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SOL. VALVE AC, 3/2NC, 1/4 G/RP, D=1.2 BRASS BODY, FKM SEAL, W/O MANUAL OPERATOR, FOR COIL MXX CLASS F, 230/50 - 10.1W OXYGEN APPLY

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.05 / 0.04
Function
3/2 Normally Closed
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Oxygen
Min to Max Operating Pressure (Oxygen)
0 - 20 bar
Product Weight
0.39 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-25 - 55 °C
Min to Max Fluid Temperature
-15 - 120 °C
Orifice Size
1.2 mm
Voltage
230 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating
10.1 W
Connector
Included (EN175301-803; ISO 4400, industry standard form A)
Min - Max Operating Pressure (Air)
0 - 20 bar

Funzionalità

  • Strutture durature in ottone e acciaio inossidabile per una lunga durata
  • Nessuna pressione di esercizio minima richiesta
  • Può essere utilizzata per la deviazione di fluidi a basso volume
  • Disponibile anche con strutture a bassa potenza, a sicurezza intrinseca e con campi di lavoro di tensione
  • Con questa serie è disponibile una gamma limitata di custodie a prova di esplosione approvate in tutto il mondo

Documenti e schemi