Asco-E908A001

ASCO™ E908A001

€ 314,50
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ELECTRONIC CONTROL-IP65

Documenti e schemi

Body Material
Engineered Plastics
Product Type
Accessories
Product Weight
0.10 kg
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 75 °C
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
0.8 W

Funzionalità

  • Il circuito elettronico è integrato in un alloggiamento standard in conformità a DIN EN 175301-803, forma A
  • Controllo rampa aumento/riduzione regolabile
  • Il display a LED è integrato nel connettore
  • Bobina amperometrica di uscita indipendente dalle variazioni della resistenza della bobina (temperatura) e della tensione di alimentazione
  • Impostazione dei parametri tramite interfaccia PC e adattatore di programmazione o, facoltativamente, tramite gli interruttori integrati nel connettore