Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-EMB320A184.230/50

ASCO™ EMB320A184.230/50

€ 298,90
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

DIRECT OPERATED SOLENOID VALVE-3/2 NC-1/4" (DN8)-ORIFICE: 2,4-BRASS-RESILIENT: NBR-10,5 W-COIL CLASS: F-II2GExebmbIICGb/II2DExtbIIICDb-T3-IP66/67

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.12 / 0.10
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
NPTF 1/4
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Light Oil; Air, Inert Gas; Water
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 10 bar
Min to Max Operating Pressure (Water)
0 - 10 bar
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)
0 - 10 bar
Product Weight
0.60 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-40 - 40 °C
Min to Max Fluid Temperature
-20 - 90 °C
Orifice Size
2.4 mm
Voltage
230 Volts AC with 50 Hz
Mounting Brackets
OPTIONAL
Standards & Regulations
ATEX Zone 1-21
Operating Environment
Hazardous
Watt Rating
10

Funzionalità

  • Tutte le connessioni NPT sono nel corpo della valvola per consentire la gestione di tubazioni in linea
  • Non è richiesto alcun differenziale minimo di pressione di esercizio
  • Disponibile in strutture in ottone e acciaio inox
  • Installabile in qualsiasi posizione
  • La versione a lunga durata elimina il contatto da metallo a metallo per prolungare la durata fino a 20 milioni di cicli in applicazioni ad aria secca o gas. Gestisce facilmente cicli rapidi o l'attivazione continua
  • Il modello per ambienti ostili offre un basso consumo di energia e l'arresto rapido di valvole e attuatori. Le valvole sono certificate UL, CSA, ATEX e IIECEx
  • Il modello RedHat Next-Generation offre intervalli di tensione con funzionamento a bassa potenza. Le valvole hanno bobine di Classe I, Divisione 2

Documenti e schemi