L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Sono disponibili versioni senza piombo per soddisfare le normative della legge sulla sicurezza dell’acqua potabile (Safe Drinking Water Act)
I modelli a bassa temperatura controllano i fluidi criogenici, tra cui l’azoto liquido (-320 °F/-194 °C), l’argo liquido (-303 °F/-184 °C) e l’ossigeno liquido (-297 °F/-181 °C)
Le valvole possono essere specificate per il servizio con acqua calda fino a 210 °F per applicazioni in lavanderia, con caldaie e scambiatori di calore
Ideale per applicazioni di controllo ad alta pressione in bruciatori a gas commerciali e industriali
Utilizzo per controllare i gas di petrolio liquido (propano) in essiccatoi, inceneritori e riscaldatori
Opzioni di gamma della tensione disponibili su bobine di nuova generazione.