Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-G209A105S0X00H1

ASCO™ G209A105S0X00H1

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PROPORTIONAL SOLENOID VALVE-2/2 NC-1/8" (DN6)-ORIFICE: 2,0-BRASS-RESILIENT: FPM-4,0 W-COIL CLASS: H-COIL WITH SPACE TERMINALS

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.343 / 0.078
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/8 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Air, Inert Gas, Liquids
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 4.5 bar
Coil Class
H
Min to Max Ambient Temperature
0 to +55 deg C
Min to Max Fluid Temperature
-10 to +90 °C
Orifice Size
2.0 mm
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
4 W
Sealing Material
FPM

Funzionalità

  • La bassa isteresi (<= 5%), l’eccellente ripetibilità (<= 1%) e l’elevata sensibilità (<= 0,2%) rendono le valvole ideali per il controllo della portata ad alta precisione
  • Non è richiesta una pressione di esercizio minima e le valvole sono particolarmente adatte per il funzionamento con vuoto
  • Le strutture interne sono progettate per funzionare quasi prive di attrito. Ciò consente un controllo di portata proporzionale molto preciso.
  • Prestazioni ed efficienza del sistema ottimali con basso assorbimento di potenza e tempi di risposta brevi fino a < = 15 ms.
  • L'architettura compatta consente di risparmiare spazio prezioso in macchinari e attrezzature complessi.
  • Le valvole proporzionali per il controllo della portata ad azione diretta sono progettate per un'ampia gamma di applicazioni per il controllo della portata molto precisa di liquidi e gas.
  • Il design interno migliorato consente alla valvola di funzionare a livelli di rumore estremamente bassi.

Documenti e schemi