Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-JSIS8316B381V.24/DC

ASCO™ JSIS8316B381V.24/DC

€ 2.204,30
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-3/2 NC-1/4" (DN8)-ORIFICE: 5/16-STAINLESS STEEL-RESILIENT: FPM-0,48 W-COIL CLASS: H

Azionamento valvole
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
Materiale corpo
Ottone
Fluido
Aria, gas inerti; acqua
Dimensioni tubo/raccordo
1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"
Tipo di raccordo
NPTF
Funzione
3 vie - 3/2 normalmente chiuse, 3 vie - 3/2 normalmente aperte
Portata
Da 2,0 Cv a 6,0 Cv; da 6,0 Cv a 14,0 Cv
Tensione
Campo di lavoro di tensione da 100 a 240 CA/CC; campo di lavoro di tensione da 12 a 24 CC; ricarica batteria 125 CC; 110 CA; 12 CC; 120 CA; 120 CC; 24 CA; 24 CC; campo di lavoro di tensione da 24 a 120 CA/CC; ricarica batteria 250 CC; 240 - 50; 50/60; 60
Ambiente di esercizio
Pericoloso; interni; esterni
Standard/normative
ATEX Zona 0-20; Classe I Div. 1; Classe I Div. 2; CSA; IEC Zona Ex 0-20; SIL; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9; UL

Funzionalità

  • La versione a bassa potenza è dotata di un solenoide sagomato in un solo pezzo con una cartuccia a solenoide ad efficienza elevata e bobina speciale a bassa potenza. Gestisce temperature ambiente fino a 175 °F (80 °C). Progettata per l’uso nell’automazione di controllo di impianti per offrire compatibilità con PLC
  • La versione differenziale a minino zero presenta un corpo in ottone per atmosfere generiche e un corpo in acciaio inossidabile per ambienti corrosivi
  • La versione a sicurezza intrinseca è progettata esclusivamente per l'installazione in aree a sicurezza intrinseca o NIFW con barriere di limitazione correttamente certificate e dimensionate
  • Con questa serie è disponibile una gamma completa di custodie a prova di esplosione approvate in tutto il mondo

Documenti e schemi