Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-L131V08-Z130A G3/4X18 24/50

ASCO™ L131V08-Z130A G3/4X18 24/50

€ 80,20
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

L131V08-Z130A G3 / 4x18 V24 / 50Hz

Product Type
General Purpose Solenoid valves
Action
Pilot operated
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0.2 - 6 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0.2 - 6 bar
Body Material
PP fibreglass reinforced
Seat Material
PP fibreglass reinforced
Coil Class
F
Flow Factor
4.8
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 80 °C
Max Pressure
10 bar
Orifice Size
18 mm
Pipe Size
3/4
Sealing Material
FPM
Voltage Type
AC
Va Rating
24

Funzionalità

  • Valvola a membrana, servoassistita, con diametro di passaggio completo.
  • Il fluido non è a contatto con componenti in rame o sue leghe.
  • Adatta per intercettare fluidi liquidi e gassosi

Documenti e schemi