Asco-P-284

Valvola pinza-tubo ASCO™ serie 284

Descrizione del prodotto

La serie ASCO 284 di elettrovalvole pinza-tubo è progettata per l'utilizzo con liquidi altamente aggressivi o a purezza elevata in strumenti analitici e medici, sistemi sterili e asettici e applicazioni alimentari. La separazione ermetica delle valvole a 2 vie, con corpo in alluminio, del meccanismo di controllo e del fluido nella tubazione previene la contaminazione del particolato causata dall'attrito delle parti in movimento e assicura la massima purezza dei liquidi. Le applicazioni tipiche comprendono apparecchiature per emodialisi, sistemi per il prelievo di urina ed endovenosi (EV) ed erogazione di medicinali.

Azionamento valvole
Elettrovalvola
Materiale corpo
Alluminio
Fluido
Liquidi/gas aggressivi
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse; 2 vie - 2/2 normalmente aperte
Tensione
12 CC; 24 CC - 50/60
Pressione differenziale/di esercizio max
Da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Interni
Standard/normative
IP65; IP40

Funzionalità

  • Il meccanismo a pinzaggio elimina la turbolenza quando interrompe il flusso
  • Funzionamento silenzioso per ambienti ospedalieri/clinici
  • Le bobine elettriche rimovibili e ruotabili consentono una facile installazione e una manutenzione senza problemi
  • Controllo manuale dell’impulso per tubi di raccordo
  • Flusso bidirezionale per una versatilità eccezionale
  • Disponibile in un’ampia gamma di dimensioni dei corpi per varie dimensioni dei tubi

Documenti e schemi