Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P290CA430078001

ASCO™ P290CA430078001

€ 107,50
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CONVERTER BOX 230/AC - 24/DC FOR ELECTRIC VALVE 290

Product Type
Solenoid Valve
Product Weight
2.00 kg
Voltage
110 Volts AC with 50, 60 Hz
Fluido
Aria, gas inerti; acqua calda; olio leggero; acqua; vapore; vuoto; liquidi/gas aggressivi; CO2
Dimensioni tubo/raccordo
1/2"; 3/8"; 3/4"; DN15"
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP; ISO7/1 RP BSPT; NPTF
Tensione
24 CC; 24 CA; campo di tensione da 24 a 120 CA/CC; 240 CA; 48 CA; 230 CA; 110 CA; 115 CA; 120 CA; 208 CA; 220 CA
Pressione differenziale/di esercizio max
Da vuoto a 10,3 bar
Ambiente di esercizio
Interni; esterni
Standard/normative
IP65; RoHS

Funzionalità

  • Facile da utilizzare e installare con regolazione e inizializzazione automatiche dalla prima accensione
  • Indicatori LED per la visualizzazione dello stato della valvola
  • Opzione di posizione di fail-close
  • Fase di tenuta/posizione del punto di regolazione inferiore a 2 W
  • Valvola a tenuta nella posizione di chiusura (FCI 70-2 classe V)
  • Disponibile valvola motorizzata proporzionale 2/2

Documenti e schemi