Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-R202A542L0V00F3

ASCO™ R202A542L0V00F3

€ 112,80
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PRECIFLOW 12.7mm. 12V/1W. DN 0.1. FKM.

Azionamento valvole
Proporzionale, solenoide
Materiale corpo
Ottone, acciaio inossidabile
Fluido
Aria, gas inerte; carburante; olio leggero; acqua
Tubo/Dimensione raccordo
1/8 "; 1/4 "; 1/2 "; 3/8 "
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Portata
Meno di 0,05 Cv; da 0,05 a 0,1 Cv; da 0,1 Cv a 0,5 Cv
Tensione
24 c.c.
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
Vuoto 10,3 bar
Ambiente di esercizio
Indoor
Standard / Normative
IP65

Funzionalità

  • La bassa isteresi (< 5%), l’eccellente ripetibilità (< 3%) e l’elevata sensibilità (< 2%) rendono le valvole ideali per il controllo della portata ad alta precisione
  • Non è richiesta una pressione di esercizio minima e le valvole sono particolarmente adatte per il funzionamento con vuoto
  • L’architettura senza attrito e compatta consente di risparmiare spazio prezioso negli strumenti analitici e medici
  • Un consumo di potenza basso, anche di 1 W, soddisfa i requisiti più severi di potenza degli strumenti
  • Soddisfa tutte le direttive pertinenti CE ed è conforme a RoHS per applicazioni in ambienti senza piombo

Documenti e schemi