Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-S262SH02N3HJ7

ASCO™ S262SH02N3HJ7

€ 786,10
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NO-1-1/2" (DN40)-ORIFICE: 1-5/8-ALUMINIUM-RESILIENT: NBR-120/60-15,4 W-COIL CLASS: F

Azionamento valvole
Elettrovalvola
Materiale corpo
Alluminio
Media
Gas naturale
Tubo/Dimensione raccordo
1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 "
Tipo di porta
NPTF
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente aperta
Tensione
24 CA, 120 CA, 230 CA
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
Da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Interni
Standard / Normative
CSA, Tipo 1, UL

Funzionalità

  • Ampia gamma di capacità di portata per soddisfare la maggior parte dei requisiti sulla dimensione del bruciatore
  • Tempo di apertura rapido inferiore a 1 secondo
  • Valvole fornite con rubinetti tubo con tappo per i test di routine
  • Adatta a temperature ambiente fino a 175 °F

Documenti e schemi