Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-SCE370A017.24/50

ASCO™ SCE370A017.24/50

€ 120,10
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ASCO SOLENOID VALVE TAPPED RP 1/4 SERIES 370 NC AC/DC BRASS BODY NBR WITHOUT MANUAL OVERRIDE D=2,7 COIL CMXX COMPLETE SC E370A017 Y voltage 024V 50Hz

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.23 / 0.20
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/4 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Water; Air, Inert Gas; Light Oil
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 10 bar
Min to Max Operating Pressure (Water)
0 - 10 bar
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)
0 - 10 bar
Product Weight
0.60 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-25 - 60 °C
Min to Max Fluid Temperature
-25 - 80 °C
Orifice Size
2.7 mm
Voltage
24 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating
10.5 W
Connector
Included (EN175301-803; ISO 4400, industry standard form A)

Funzionalità

  • Grande scelta di valvole ad otturatore con chiusura a tenuta perfetta
  • Le valvole non richiedono una pressione di esercizio minima
  • Installabile in qualsiasi posizione
  • Bobine intercambiabili senza smontare la valvola per una facile manutenzione
  • Operatore manuale a impulso o ritenuto in opzione
  • Soddisfano tutte le direttive UE pertinenti

Documenti e schemi