Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-SCH284B007.24/DC

ASCO™ SCH284B007.24/DC

€ 132,80
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ASCO SOLENOID VALVE PINCH FLUID ISOLATION SERIES 284 ASCO 2/2 NC DIRECT OPERATED ALUMINIUM BODY +6.4 DC COIL FNX COMPLETE SC H284B007 24V DC

Azionamento valvole
Elettrovalvola
Materiale corpo
Alluminio
Fluido
Liquidi/gas aggressivi
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse; 2 vie - 2/2 normalmente aperte
Tensione
12 CC; 24 CC - 50/60
Pressione differenziale/di esercizio max
Da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Interni
Standard/normative
IP65; IP40

Funzionalità

  • Il meccanismo a pinzaggio elimina la turbolenza quando interrompe il flusso
  • Funzionamento silenzioso per ambienti ospedalieri/clinici
  • Le bobine elettriche rimovibili e ruotabili consentono una facile installazione e una manutenzione senza problemi
  • Controllo manuale dell’impulso per tubi di raccordo
  • Flusso bidirezionale per una versatilità eccezionale
  • Disponibile in un’ampia gamma di dimensioni dei corpi per varie dimensioni dei tubi

Documenti e schemi