Asco-SG110A021.230/50-60

ASCO™ SG110A021.230/50-60

€ 440,80
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PILOT BOX-NC-G1/8" (DN5)-ORIFICE: 3,6-ALUMINIUM-RESILIENT: NBR-10,0 W-COIL CLASS: F-IP65

Body Material
Stainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.40 / 0.35
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/8 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 8 bar
Product Weight
1.00 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-40 - 85 °C
Min to Max Fluid Temperature
-20 - 80 °C
Orifice Size
3.6 mm
Voltage
230 Volts AC with 50, 60 Hz
Watt Rating
10 W
Min - Max Operating Pressure (Air)
0 - 8 bar

Funzionalità

  • Scatole pilota compatte con valvole pilota integrate ad azionamento diretto
  • Progettate specificatamente per il controllo remoto di valvole ad impulsi (serie 353)
  • Le sedi delle valvole sono integrate nella piastra di base
  • Collegamento di scarico comune per appena 1 o 2 silenziatori (G 3/8")
  • Elemento di riscaldamento integrati per funzionamento senza problemi a basse temperature ambiente
  • Grado di protezione: IP 65
  • Strutture per innesti rapidi integrati
  • I componenti soddisfano tutte le direttive CE pertinenti

Documenti e schemi