Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-ULE257A001.115/50-60

ASCO™ ULE257A001.115/50-60

€ 44,50
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

DIRECT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-Rp1/8" (DN5)-ORIFICE: 3,6-BRASS-10,0 W-COIL CLASS: F

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.40 / 0.35
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
Rp 1/8
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 8 bar
Product Weight
0.18 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
0 - 75 °C
Min to Max Fluid Temperature
0 - 75 °C
Orifice Size
3.6 mm
Voltage
115 Volts AC with 50, 60 Hz
Watt Rating
10 W

Funzionalità

  • Progettate per installazione manuale o montaggio a tenuta stagna in una custodia a pannello
  • Le valvole con corpo in ottone hanno una porta di scarico filettata per l’installazione di un silenziatore opzionale, e terminali a vite o al piombo
  • Le valvole con corpo in plastica sono progettate per tubazioni metalliche o in plastica e hanno terminali disinnestabili
  • Richiesta pressione minima zero

Documenti e schemi