Asco-P-Switches

Interruttori ASCO™ Numatics

Descrizione del prodotto

Emerson offre una varietà di interruttori Reed o effetto Hall per applicazioni pneumatiche. Gli interruttori hanno display a LED luminosi da 180° e viti con testa a croce sovradimensionate accessibili per una facile configurazione.

Normative/Regolamenti
IP67; RoHS; UL
Ambiente operativo
Corrosivo, pericoloso, interni, esterni, lavaggio

Funzionalità

  • Innovativo design del profilo con scanalatura a T
  • Robusto materiale della custodia per durata estesa
  • Guarnizione del cavo duratura per affidabilità maggiore

Documenti e schemi