Asco-P-V710

Corpo valvola Hydramotor ASCO™ Serie V710

Descrizione del prodotto

La Serie V710 ASCO presenta un corpo con apertura a spinta per il controllo di gas combustibile quando montata su attuatori Hydramotor della serie AH2E o AH4E ASCO. Il corpo della valvola modulare presenta geometria interna ottimizzata al fine di ottenere portata estremamente elevata e ingombro ridotto. La serie V710 è ideale per caldaie, forni, apparecchiature di riscaldamento e generatori di gas utilizzati in applicazioni commerciali e industriali.

Materiale corpo
Alluminio
Fluido
Gas naturale
Dimensioni tubo/raccordo
3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"
Tipo di raccordo
Flangia, NPTF
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiusa
Pressione differenziale/di esercizio max
Da vuoto a 150 psig

Funzionalità

  • Design a portata elevata ottimizzato (Cv da 14 a 180) e ampia pressione differenziale di esercizio (da 0 a 15 psi) per una vasta gamma di applicazioni
  • Ampio campo temperatura ambiente adatto per ambienti caldi (150 °F/66 °C) o freddi (-40 °F/-40 °C)
  • Disponibili corpo in alluminio NPT da 3/4 a 3” e corpo in ghisa con flangia da 4”
  • Gli adattatori tubo sono disponibili per corpo NPT per semplificare installazione e manutenzione
  • Il montaggio sul campo flessibile a posizioni multiple consente l'installazione con qualsiasi orientamento
  • Certificazione UL, approvazione FM, certificazione CSA

Documenti e schemi