Asco-P-X290

Valvola a pistone a comando esterno ASCO™ Serie X290

Descrizione del prodotto

La serie X290 di ASCO comprende una valvola ad azionamento pneumatico composta da due operatori della serie 290 su un unico corpo con sei porte, per consentire sia l'alimentazione che il ritorno dei media, caratteristica che la rende ideale per applicazioni di controllo della temperatura come la fermentazione. Inoltre, la valvola ad azione diretta garantisce un arresto rigoroso in entrambe le direzioni, eliminando potenziali problemi di ostruzione dei media.

Attuazione della valvola
Pneumatico - A comando pneumatico
Materiale del corpo
Ottone nichelato
Media
Fluidi/Gas aggressivi, aria, gas neutri, carburante, acqua calda, olio leggero, ossigeno, vapore, acqua
Dimensioni tubo/porta
3/4"
Tipo di porta
G (ISO 6708)
Funzione
NC - Normalmente chiusa, ingresso di fluido sotto il disco
Portata
Da 5,6 Cv, 4,8 Kv (Kv = m3/hr)
Ambiente di esercizio
Interni, esterni

Funzionalità

  • Un'unica unità costituita da due valvole a comando pneumatico per il controllo della temperatura di serbatoi/serbatoi rivestiti progettata come modulo di flusso di alimentazione o di ritorno
  • Il design del corpo valvola a 6 porte consente di gestire flussi di media caldi e freddi
  • Il modulo a due valvole può essere montato in qualsiasi posizione, senza compromettere il funzionamento
  • Indicatore ottico di posizione sull'operatore della valvola
  • Può essere integrato con un manifold valvola pneumatico con elettronica fieldbus per livelli superiori di controllo e automazione nel controllo della temperatura
  • Può essere integrata con un manifold di valvole pneumatico con elettronica fieldbus per livelli superiori di controllo e automazione nel controllo della temperatura

Documenti e schemi