La centralina TopWorx™ TXP offre un valore eccellente garantendo funzionalità complete in una custodia compatta e a montaggio diretto.
Le nostre centraline serie TX offrono un valore eccellente garantendo funzionalità complete in un fattore di forma compatto e con custodie a montaggio diretto. Disponibile con una varietà di sensori di posizione, elettrovalvole integrate e reti bus, la Serie TX è adatta per l'uso in tutte le aree pericolose ed è certificata IECEx, ATEX e UL.
L'offerta di interruttori GO Serie TX offre la stessa affidabilità degli interruttori GO esistenti ma con caratteristiche migliorate e ulteriori vantaggi. L'interruttore GO 36 offre l'opzione di configurazione a 2 o 4 interruttori per le custodie TX e TV. Le elettrovalvole integrate sono opzionali nella configurazione a 2 interruttori, per un controllo ancora maggiore.