Topworx-P-TopWorx TXP

Centralina TopWorx™ TXP

Descrizione del prodotto

La centralina TopWorx™ TXP offre un valore eccellente garantendo funzionalità complete in una custodia compatta e a montaggio diretto.
Le nostre centraline serie TX offrono un valore eccellente garantendo funzionalità complete in un fattore di forma compatto e con custodie a montaggio diretto. Disponibile con una varietà di sensori di posizione, elettrovalvole integrate e reti bus, la Serie TX è adatta per l'uso in tutte le aree pericolose ed è certificata IECEx, ATEX e UL.
L'offerta di interruttori GO Serie TX offre la stessa affidabilità degli interruttori GO esistenti ma con caratteristiche migliorate e ulteriori vantaggi. L'interruttore GO 36 offre l'opzione di configurazione a 2 o 4 interruttori per le custodie TX e TV. Le elettrovalvole integrate sono opzionali nella configurazione a 2 interruttori, per un controllo ancora maggiore.

iec-ex

Funzionalità

  • Custodia in alluminio a montaggio diretto
  • A prova di fiamma/a sicurezza intrinseca/a prova esplosione e a prova di accensione
  • Diverse opzioni per rete bus e sensore
  • Le camme codificate con i colori facilitano la regolazione
  • Design compatto profilo basso
  • Display ad alta visibilità e resistente agli impatti

Documenti e schemi