Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Roxar-P-hp-hydraulic-fittings

Sistema di raccordi di accesso idraulico ad alta pressione Roxar

Descrizione del prodotto

Il sistema di raccordi di accesso idraulico Roxar è stato progettato per garantire la sicurezza ottimale nell'installazione e il recupero di sonde e coupon in condizioni di piena pressione operativa mediante lo strumento di recupero idraulico Roxar. Sono disponibili degli adattatori per la conversione dei raccordi meccanici al sistema idraulico. Il sistema non prevede parti esterne e garantisce la massima flessibilità nel posizionamento della sonda e un'installazione sicura.

Valore nominale di pressione
420 bar (6.000 psi) PED o 690 bar (10.000 psi) PED
Temperatura massima
204 ° C/400 ° F
Materiali
Consultare la scheda tecnica
Collegamenti
Consultare la scheda tecnica

Funzionalità

  • Da utilizzare con lo strumento di recupero idraulico Roxar, per garantire la massima sicurezza operativa (assenza di parti in movimento esterne)
  • Da utilizzare con lo strumento di recupero idraulico Roxar, per ottenere i requisiti di spazio operativo più ridotti e la massima flessibilità nel posizionamento della sonda
  • Nessuna filettatura tra tappo e raccordo, per evitare problemi di grippaggio
  • Possibilità di aggiornare il sistema da meccanico a idraulico con gli appositi adattatori, per una maggiore sicurezza
  • Il sistema comprende tappi vuoti/pieni, raccordi di accesso, valori nominali per materiali e pressione e una gamma di coperchi.

Documenti e schemi