Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-3051S Electronic Remote Sensor System

Sistema di sensori remoti dell'elettronica 3051S (ERS)™ Rosemount™

Descrizione del prodotto

Con le migliori prestazioni della sua classe e stabilità delle misure, il sistema di sensori remoti dell'elettronica (ERS)™ 3051S Rosemount è progettato con un'architettura digitale flessibile. Il sistema ERS calcola elettronicamente la pressione differenziale utilizzando due sensori di pressione collegati mediante un cavo elettrico. Di facile installazione, questo sistema certificato per la sicurezza è progettato per tempi di risposta più rapidi rispetto ai sistemi tradizionali, offrendo prestazioni eccezionali in una vasta gamma di applicazioni.

Max Pressione di esercizio
Fino a 689,48 bar (10.000 psi)
Campo di temperatura di processo
Secondo il fluido di riempimento - Massimo 410 °C (770 °F), Minimo -105 °C (-157 °F)
Protocollo di comunicazione
4-20 mA HART®
Sistema di tenuta
Montaggio diretto
Connessione del trasmettitore
Saldata riparabile, completamente saldata
Connessione al processo
Flangiata: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST, & JIS
Filettata: NPT, DIN, ISO
Igienico
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, lega 400, tantalio, lega 400 dorata, acciaio inossidabile 316L dorato, per l'elenco completo dei materiali consultare le specifiche complete
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da parte di una terza parte indipendente, 3A, NSF, NACE®, per aree pericolose, per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete

Funzionalità

  • Fornisce misure di livello DP con tempi di risposta più rapidi rispetto ai sistemi tradizionali
  • I sensori sono installati separatamente, senza tracciatura elettrica e test d'isolamento, in modo da garantire un'installazione semplice
  • L'architettura digitale esegue misure stabili per le applicazioni che presentano variazioni di temperatura eccessive
  • Possibilità di intervenire su ciascun sensore separatamente per eseguire la manutenzione più facilmente
  • L'intero sistema utilizza un dispositivo singolo a 2 fili con circuito 4-20 mA HART® per una facile integrazione del sistema
  • L'interfaccia grafica del pannello di controllo del dispositivo offre semplici configurazione, messa in funzione e risoluzione dei problemi
  • Ulteriori informazioni di monitoraggio della pressione statica e della temperatura del modulo sensore forniscono una migliore comprensione del processo
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 68 risultati per Parti e accessori
: