Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Net Safety-Millennium II SC310 Catalytic Combustible Gas Sensor

Net Safety™ - Sensore catalitico di gas combustibile Millennium II SC310

Descrizione del prodotto

Il sensore catalitico di gas combustibile Net Safety Millennium SC310 offre prestazioni versatili, solide e comprovate sul campo in un involucro robusto e progettato per gli ambienti industriali più estremi. Per tutti i tipi di gas infiammabili, il rilevamento di gas % LEL è veloce e affidabile con una manutenzione sul campo semplificata, grazie al trasmettitore di gas universale Net Safety Millennium II Basic (M2B), al trasmettitore di gas universale Net Safety Millennium II (M21) o al trasmettitore di gas universale a canale doppio Net Safety Millennium II (M22).

Ripetibilità
± 1% LEL fondo scala
Campo di temperatura
da -40° C a +75° C (da -40° F a +167° F)
Range di umidità
0-95% senza condensa
Grado di protezione della custodia
IP64/tipo 4X
Garanzia
5 anni

Funzionalità

  • Gas rilevati (elenco parziale): gas metano, gas propano, gas n-butano, gas isobutilene, gas idrogeno, gas etano, gas pentano, gas esano, gas eptano, gas etilene, gas propilene
  • Consumi energetici più bassi sul mercato
  • Lunghe distanze di separazione dei sensori (più di 600 m)
  • Garanzia sul sensore di gas di 5 anni leader del settore
  • Risposta non selettiva - Rileva i gas infiammabili, sia basati su idrocarburi che non basati su idrocarburi
  • Profilo di conversione dei fattori K completo disponibile per una taratura precisa
  • Progettato per fornire le massime prestazioni anche negli ambienti industriali più difficili

Documenti e schemi